??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
787-783/000-040 - moduł redundancyjny, napięcie wejściowe 2 x 9 ... 54 DC, prąd wejściowy 2 x 12.5 A, napięcie wyjściowe 9 ... 54 V DC, prąd wyjściowy 25 A
Lista materiałowa
787-783/000-040
Nr zamówienia.
787-783/000-040
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 6 mm²
Cross section
20 - 10 AWG
długość odizolowania przewodu
11 - 12 mm
wysokość
92.00 mm
szerokość
50.00 mm
głębokość
130.00 mm
masa
470.000 g
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD