??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
787-736 - zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej, Eco, 1-fazowy, napięcie wyjściowe 24 V DC, prąd wyjściowy 40 A, zestyk DC O.K.
Lista materiałowa
787-736
Nr zamówienia.
787-736
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 6 mm²
Cross section
20 - 10 AWG
długość odizolowania przewodu
11 - 12 mm
wysokość
150.00 mm
szerokość
170.00 mm
głębokość
136.00 mm
masa
3500.000 g
Comment
DC 24 V / 40 A
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD