??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
787-736 - Switched-mode power supply, Eco, 1-phase, 24 VDC output voltage, 40 A output current, DC OK contact
Bill of material
787-736
Item-No.
787-736
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 6 mm²
Cross section
20 - 10 AWG
Strip length
11 - 12 mm
Height
150.00 mm
Width
170.00 mm
Depth
136.00 mm
Weight
3500.000 g
Comment
DC 24 V / 40 A
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)