??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
787-736 - Primär getaktete Stromversorgung, Eco, 1-phasig, Ausgangsspannung DC 24 V, Ausgangsstrom 40 A, DC-OK-Kontakt
Stückliste
787-736
Bestell-Nr.
787-736
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 6 mm²
Querschnitt
20 - 10 AWG
Abisolierlänge
11 - 12 mm
Höhe
150.00 mm
Breite
170.00 mm
Tiefe
136.00 mm
Gewicht
3500.000 g
Bemerkungen
DC 24 V / 40 A
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen