??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
787-736 - Fuente de alimentación con sincronización primaria, ECO, monofásico, Tensión de salida 24V DC, Corriente de salida 40A, Contacto DC-OK
Lista de materiales
787-736
Item-No.
787-736
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 6 mm²
Sección
20 - 10 AWG
Longitud de pelado
11 - 12 mm
Altura
150.00 mm
Ancho
170.00 mm
Profundidad
136.00 mm
Peso
3500.000 g
Comment
DC 24 V / 40 A
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD