??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
787-736 - Alimentatore switching, Eco, 1 fase, Tensione d'uscita 24 V DC, Corrente d'uscita 40 A, Contatto DC OK
Lista materiale
787-736
Codice art.
787-736
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 6 mm²
Sezione
20 - 10 AWG
Lunghezza spelatura
11 - 12 mm
Altezza
150.00 mm
Larghezza
170.00 mm
Lunghezza
136.00 mm
Peso
3500.000 g
Comment
DC 24 V / 40 A
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD