??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
787-736 - Alimentation à découpage primaire, ECO, monophasé, Tension de sortie 24 V DC, Courant de sortie 40 A, Contact DC-OK
Nomenclature
787-736
No de produit
787-736
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 6 mm²
sections
20 - 10 AWG
Longueur de dénudage
11 - 12 mm
hauteur
150.00 mm
largeur
170.00 mm
Profondeur
136.00 mm
Poids
3500.000 g
Comment
DC 24 V / 40 A
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés