??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
787-734 - Switched-mode power supply, Eco, 1-phase, 24 VDC output voltage, 20 A output current, DC OK contact
Bill of material
787-734
Item-No.
787-734
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 6 mm²
Cross section
20 - 10 AWG
Strip length
11 - 12 mm
Height
144.00 mm
Width
115.00 mm
Depth
136.00 mm
Weight
2120.000 g
Comment
DC 24 V / 20 A
RGB
0.78,0.78,0.78,0
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей