??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
787-734 - Alimentation à découpage primaire, ECO, monophasé, Tension de sortie 24 V DC, Courant de sortie 20 A, Contact DC-OK
Nomenclature
787-734
No de produit
787-734
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 6 mm²
sections
20 - 10 AWG
Longueur de dénudage
11 - 12 mm
hauteur
144.00 mm
largeur
115.00 mm
Profondeur
136.00 mm
Poids
2120.000 g
Comment
DC 24 V / 20 A
RGB
0.78,0.78,0.78,0
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés