??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
787-732 - Zasilacz, Eco, 1-fazowy, napięcie wyjściowe 24 V DC, prąd wyjściowy 10 A, LED DC OK
Lista materiałowa
787-732
Nr zamówienia.
787-732
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 4 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
wysokość
92.00 mm
szerokość
110.00 mm
głębokość
136.00 mm
Comment
DC 24 V / SELV
masa
1200.000 g
RGB
0.78,0.78,0.78,0
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD