??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
787-732 - Power supply, Eco, 1-phase, 24 VDC output voltage, 10 A output current, DC-OK LED
Bill of material
787-732
Item-No.
787-732
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 4 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
Strip length
8 - 9 mm
Height
92.00 mm
Width
110.00 mm
Depth
136.00 mm
Comment
DC 24 V / SELV
Weight
1200.000 g
RGB
0.78,0.78,0.78,0
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD