??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
787-732 - Fuente de alimentación, ECO, monofásico, Tensión de salida 24V DC, Corriente de salida 10A, DC-OK LED
Lista de materiales
787-732
Item-No.
787-732
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 4 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Altura
92.00 mm
Ancho
110.00 mm
Profundidad
136.00 mm
Comment
DC 24 V / SELV
Peso
1200.000 g
RGB
0.78,0.78,0.78,0
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD