??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
787-732 - Alimentatore, Eco, 1 fase, Tensione d'uscita 24 V DC, Corrente d'uscita 10 A, LED DC-OK
Lista materiale
787-732
Codice art.
787-732
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 4 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Altezza
92.00 mm
Larghezza
110.00 mm
Lunghezza
136.00 mm
Comment
DC 24 V / SELV
Peso
1200.000 g
RGB
0.78,0.78,0.78,0
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD