??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
787-732 - Alimentation, ECO, monophasé, Tension de sortie 24 V DC, Courant de sortie 10 A, LED DC OK
Nomenclature
787-732
No de produit
787-732
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 4 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
hauteur
92.00 mm
largeur
110.00 mm
Profondeur
136.00 mm
Comment
DC 24 V / SELV
Poids
1200.000 g
RGB
0.78,0.78,0.78,0
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés