??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
787-3861/600-000 - Interruptor electrónico, 1 canal, Tensión de entrada 24V DC, 6A, Contacto libre de potencial
Lista de materiales
787-3861/600-000_HI
Item-No.
787-3861/600-000
Designación
Interruptor electrónico
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
26 - 14 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Tensión asignada según
24 V
Grado de ensuciamniento
2
Altura
97.40 mm
Ancho
6.00 mm
Profundidad
94.00 mm
Color
gris claro
Peso
55.600 g
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD