??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
787-3861/100-1000 - elektroniczny wyłącznik nadprądowy, 1-kanałowy, napięcie wejściowe 24 V DC, 1 A, NEC Class 2, zestyk sygnalizacyjny
Lista materiałowa
787-3861/100-1000_HI
Nr zamówienia.
787-3861/100-1000
Description
elektroniczny wyłącznik nadprądowy
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Level of detail
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
26 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
Measured voltage
24 V
Pollution degree
2
wysokość
97.80 mm
szerokość
6.00 mm
głębokość
94.00 mm
kolor
jasnoszary
masa
52.200 g
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD