??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
787-3861/100-000 - Elektronischer Schutzschalter, 1-kanalig, Eingangsspannung DC 24 V, 1 A, Meldekontakt
Stückliste
787-3861/100-000_HI
Bestell-Nr.
787-3861/100-000
Bezeichnung
Elektronischer Schutzschalter
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
26 - 14 AWG
Abisolierlänge
9 - 10 mm
Spannung
24 V
Verschmutzungsgrad
2
Höhe
97.80 mm
Breite
6.00 mm
Tiefe
94.00 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
53.600 g
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen