??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
787-3861/050-000 - Elektroniczny wyłącznik nadprądowy, 1-kanałowy, napięcie wejściowe 24 V DC, 0.5 A, zestyk sygnalizacyjny
Lista materiałowa
787-3861/050-000_HI
Nr zamówienia.
787-3861/050-000
Description
elektroniczny wyłącznik nadprądowy
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
26 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
Measured voltage
24 V
Pollution degree
2
wysokość
97.80 mm
szerokość
6.00 mm
głębokość
94.00 mm
kolor
jasnoszary
masa
53.600 g
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD