??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
787-3861/050-000 - Disjoncteur électronique, 1 canal, Tension d'entrée 24 V DC, 0.5 A, Contact de signalisation
Nomenclature
787-3861/050-000_HI
No de produit
787-3861/050-000
Désignation
Interruptor electrónico
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
26 - 14 AWG
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
tension de mesure
24 V
degré de pollution
2
Hauteur
97.80 mm
Largeur
6.00 mm
Profondeur
94.00 mm
Couleur
gris clair
Poids
53.600 g
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés