??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
787-3861/004-020 - Interruttore di sicurezza elettronico, 1 canale, Tensione di ingresso 24 V DC, regolabile da 0.5 a 4 A, NEC Classe 2, Contatto segnale
Lista materiale
787-3861/004-020_HI
Codice art.
787-3861/004-020
Designazione
Interruttore di sicurezza elettronico
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
26 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Tensione rilevata
24 V
Grado di inquinamento
2
Altezza
97.80 mm
Larghezza
6.00 mm
Profondita
94.00 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
53.600 g
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD