??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
787-3861/000-3000 - Modulo per distribuzione del potenziale, 2 potenziali, con 4 punti di contatto ognuno (0V/24V), Sezione conduttore fino a 2.5 mm²
Lista materiale
787-3861/000-3000_HI
Codice art.
787-3861/000-3000
Designazione
Modulo per distribuzione del potenziale
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.08 - 25 mm²
Sezione
26 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
Tensione rilevata
24 V
Altezza
97.80 mm
Larghezza
6.00 mm
Profondita
94.00 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
55.700 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD