??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
787-3861/000-3000 - Module pour distribution de potentiel, 2 potentiels, avec 4 points de connexion (0 V / 24 V), Section du conducteur jusqu'à 2.5 mm²
Nomenclature
787-3861/000-3000_HI
No de produit
787-3861/000-3000
Désignation
Module pour distribution de potentiel
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.08 - 25 mm²
sections
26 - 14 AWG
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
tension de mesure
24 V
Hauteur
97.80 mm
Largeur
6.00 mm
Profondeur
94.00 mm
Couleur
gris clair
Poids
55.700 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés