??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
787-3861/000-3000 - Módulo distribuidor de potencial, 2 potenciales, con 4 puntos de sujeción cada uno (0V / 24V), Sección del conductor hasta 2,5mm²
Lista de materiales
787-3861/000-3000_HI
Item-No.
787-3861/000-3000
Designación
Módulo distribuidor de potencial
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.08 - 25 mm²
Sección
26 - 14 AWG
Longitud de pelado
9 - 10 mm
Tensión asignada según
24 V
Altura
97.80 mm
Ancho
6.00 mm
Profundidad
94.00 mm
Color
gris claro
Peso
55.700 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD