??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
787-3861/000-2000 - moduł rozdzielający potencjały, 1 potencjał, z 8 zaciskami 24 V, przekrój przewodu do 2,5 mm²
Lista materiałowa
787-3861/000-2000_HI
Nr zamówienia.
787-3861/000-2000
Description
moduł rozdzielający potencjały
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.08 - 25 mm²
Cross section
26 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
Measured voltage
24 V
wysokość
97.80 mm
szerokość
6.00 mm
głębokość
94.00 mm
kolor
jasnoszary
masa
55.700 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD