??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
787-3668 - Interruttore di sicurezza elettronico, 8 canali, Tensione di ingresso 24 V DC, regolabile da 1 a 10 A, Contatto segnale
Lista materiale
787-3668_HI
Codice art.
787-3668
Designazione
Interruttore di sicurezza elettronico
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.5 - 10 mm²
Sezione
20 - 8 AWG
Lunghezza spelatura
13 - 15 mm
Tensione rilevata
24 V
Corrente
12 A
Altezza
115.00 mm
Larghezza
32.00 mm
Profondita
117.50 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
250.300 g
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD