??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
787-3668 - Interruptor electrónico, 8 canales, Tensión de entrada 24V DC, ajustable 1 … 10A, Contacto libre de potencial
Nomenclature
787-3668_HI
No de produit
787-3668
Désignation
Interruptor electrónico
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.5 - 10 mm²
sections
20 - 8 AWG
Longueur de dénudage
13 - 15 mm
tension de mesure
24 V
ampérage
12 A
Hauteur
115.00 mm
Largeur
32.00 mm
Profondeur
117.50 mm
Couleur
gris clair
Poids
250.300 g
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés