??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
787-3668 - Elektronischer Schutzschalter, 8-kanalig, Eingangsspannung DC 24 V, einstellbar 1 … 10 A, Meldekontakt
Stückliste
787-3668_HI
Bestell-Nr.
787-3668
Bezeichnung
Elektronischer Schutzschalter
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.5 - 10 mm²
Querschnitt
20 - 8 AWG
Abisolierlänge
13 - 15 mm
Spannung
24 V
Strom
12 A
Höhe
115.00 mm
Breite
32.00 mm
Tiefe
117.50 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
250.300 g
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen