??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
787-3668 - elektroniczny wyłącznik nadprądowy, 8-kan., napięcie wejściowe 24 V DC, konfig. 1 … 10 A, zestyk sygnalizacyjny
Lista materiałowa
787-3668_HI
Nr zamówienia.
787-3668
Description
elektroniczny wyłącznik nadprądowy
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.5 - 10 mm²
Cross section
20 - 8 AWG
długość odizolowania przewodu
13 - 15 mm
Measured voltage
24 V
Current intensity
12 A
wysokość
115.00 mm
szerokość
32.00 mm
głębokość
117.50 mm
kolor
jasnoszary
masa
250.300 g
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD