??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
787-3668 - Electronic circuit breaker, 8-channel, 24 VDC input voltage, adjustable 1 … 10 A, Signal contact
Bill of material
787-3668_HI
Item-No.
787-3668
Description
Electronic circuit breaker
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Level of detail
Cross section
0.5 - 10 mm²
Cross section
20 - 8 AWG
Strip length
13 - 15 mm
Measured voltage
24 V
Current intensity
12 A
Height
115.00 mm
Width
32.00 mm
Depth
117.50 mm
Color
light gray
Weight
250.300 g
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей