??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
787-3668 - Disjoncteur électronique, 8 canaux, Tension d'entrée 24 V DC, réglable 1 … 10 A, Contact de signalisation
Lista de materiales
787-3668_HI
Item-No.
787-3668
Designación
Disjoncteur électronique
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.5 - 10 mm²
Sección
20 - 8 AWG
Longitud de pelado
13 - 15 mm
Tensión asignada según
24 V
Intensidad de corriente según
12 A
Altura
115.00 mm
Ancho
32.00 mm
Profundidad
117.50 mm
Color
gris claro
Peso
250.300 g
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD