??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
787-2861/800-000 - Elektroniczny wyłącznik nadprądowy, 1-kanałowy, napięcie wejściowe 24 V DC, 8 A, zestyk sygnalizacyjny
Lista materiałowa
787-2861/800-000
Nr zamówienia.
787-2861/800-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 "e" / 0.34 - 2.5 "f" mm²
Cross section
28 - 14 "s" / 22 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
9 - 15 mm
wysokość
97.80 mm
szerokość
6.00 mm
głębokość
95.00 mm
kolor
jasnoszary
masa
57.000 g
Comment
DC 24 V / 8 A
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD