??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
787-2861/800-000 - Disjoncteur électronique, 1 canal, Tension d'entrée 24 V DC, 8 A, Contact de signalisation
Nomenclature
787-2861/800-000
No de produit
787-2861/800-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 "e" / 0.34 - 2.5 "f" mm²
sections
28 - 14 "s" / 22 - 14 AWG
Longueur de dénudage
9 - 15 mm
Hauteur
97.80 mm
Largeur
6.00 mm
Profondeur
95.00 mm
Couleur
gris clair
Poids
57.000 g
Comment
DC 24 V / 8 A
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés