??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
787-2861/400-000 - Interruttore di sicurezza elettronico, 1 canale, Tensione di ingresso 24 V DC, 4 A, Contatto segnale
Lista materiale
787-2861/400-000
Codice art.
787-2861/400-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 "e" / 0.34 - 2.5 "f" mm²
Sezione
28 - 14 "s" / 22 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
9 - 15 mm
Altezza
97.80 mm
Larghezza
6.00 mm
Profondita
95.00 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
37.500 g
Comment
DC 24 V / 2 A
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD