??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
787-2861/400-000 - Elektronischer Schutzschalter, 1-kanalig, Eingangsspannung DC 24 V, 4A, Meldekontakt
Stückliste
787-2861/400-000
Bestell-Nr.
787-2861/400-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 "e" / 0.34 - 2.5 "f" mm²
Querschnitt
28 - 14 "s" / 22 - 14 AWG
Abisolierlänge
9 - 15 mm
Höhe
97.80 mm
Breite
6.00 mm
Tiefe
95.00 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
37.500 g
Bemerkungen
DC 24 V / 2 A
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen