??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
787-2861/400-000 - Electronic circuit breaker, 1-channel, 24 VDC input voltage, 4 A, Signal contact
Bill of material
787-2861/400-000
Item-No.
787-2861/400-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 "e" / 0.34 - 2.5 "f" mm²
Cross section
28 - 14 "s" / 22 - 14 AWG
Strip length
9 - 15 mm
Height
97.80 mm
Width
6.00 mm
Depth
95.00 mm
Color
light gray
Weight
37.500 g
Comment
DC 24 V / 2 A
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей