??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
787-1732 - Fuente de alimentación con sincronización primaria, ECO, monofásico, Tensión de salida 24V DC, Corriente de salida 10A, DC-OK LED
Lista de materiales
787-1732
Item-No.
787-1732
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altura
99.00 mm
Ancho
70.00 mm
Profundidad
165.00 mm
Peso
840.000 g
Comment
DC 24 V / 10 A
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD