??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
787-1732 - Alimentatore switching, Eco, 1 fase, Tensione d'uscita 24 V DC, Corrente d'uscita 10 A, LED DC-OK
Lista materiale
787-1732
Codice art.
787-1732
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
99.00 mm
Larghezza
70.00 mm
Profondita
165.00 mm
Peso
840.000 g
Comment
DC 24 V / 10 A
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD