??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
787-1732 - Alimentation à découpage primaire, ECO, monophasé, Tension de sortie 24 V DC, Courant de sortie 10 A, LED DC OK
Nomenclature
787-1732
No de produit
787-1732
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
99.00 mm
Largeur
70.00 mm
Profondeur
165.00 mm
Poids
840.000 g
Comment
DC 24 V / 10 A
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés