??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
787-1702 - Primär getaktete Stromversorgung, Eco, 1-phasig, Ausgangsspannung DC 24 V, Ausgangsstrom 1.25 A, DC-OK LED
Stückliste
787-1702
Bestell-Nr.
787-1702
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
99.00 mm
Breite
30.00 mm
Tiefe
90.00 mm
Gewicht
300.000 g
Bemerkungen
DC 24 V / 1.25 A
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen