??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
787-1668/106-054 - Electronic circuit breaker, 8-channel, 24 VDC input voltage, adjustable 1 … 6 A, Signal contact, Specialty configuration
Bill of material
787-1668/106-054
Item-No.
787-1668/106-054
Description
Electronic circuit breaker
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Height
127.00 mm
Width
42.00 mm
Depth
142.50 mm
Color
light gray
Weight
440.000 g
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей