??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
787-1668/106-000 - Electronic circuit breaker, 8-channel, 24 VDC input voltage, adjustable 1 … 6 A, communication capability
Bill of material
787-1668/106-000
Item-No.
787-1668/106-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Height
127.00 mm
Width
42.00 mm
Depth
142.00 mm
Weight
490.000 g
Comment
DC 24 V / 8 x 6 A
RGB
0.87,0.84,0.79,0
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей