??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
787-1668/006-1054 - Interruttore di sicurezza elettronico, 8 canali, Tensione di ingresso 24 V DC, regolabile da 0.5 a 6 A, limitazione corrente attiva, Contatto segnale, Configurazione speciale
Lista materiale
787-1668/006-1054
Codice art.
787-1668/006-1054
Designazione
Interruttore di sicurezza elettronico
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
127.00 mm
Larghezza
42.00 mm
Profondita
142.50 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
440.000 g
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD