??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
787-1668/006-1054 - Interruptor electrónico, 8 canales, Tensión de entrada 24V DC, ajustable 0.5 … 6A, Limitación activa de la corriente, Contacto libre de potencial, Información de estado adicional
Lista de materiales
787-1668/006-1054
Item-No.
787-1668/006-1054
Designación
Interruptor electrónico
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altura
127.00 mm
Ancho
42.00 mm
Profundidad
142.50 mm
Color
gris claro
Peso
440.000 g
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD