??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
787-1668/006-1000 - Interruttore di sicurezza elettronico, 4 canali, Tensione di ingresso 24 V DC, regolabile da 0.5 a 6 A, limitazione corrente attiva, possibilità di comunicazione
Lista materiale
787-1668/006-1000
Codice art.
787-1668/006-1000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
127.00 mm
Larghezza
42.00 mm
Profondita
142.00 mm
Peso
440.000 g
Comment
DC 24 V / 8 x 6 A
RGB
0.87,0.84,0.79,0
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD