??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
787-1668/006-1000 - Interruptor electrónico, 4 canales, Tensión de entrada 24V DC, ajustable 0.5 … 6A, Limitación activa de la corriente, capacidad de comunicación
Lista de materiales
787-1668/006-1000
Item-No.
787-1668/006-1000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altura
127.00 mm
Ancho
42.00 mm
Profundidad
142.00 mm
Peso
440.000 g
Comment
DC 24 V / 8 x 6 A
RGB
0.87,0.84,0.79,0
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD