??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
787-1668/006-1000 - Elektroniczny wyłącznik nadprądowy, 4-kanałowy, napięcie wejściowe 24 V DC, do nastawiania 0.5 … 6 A, aktywne ograniczenie prądu, z możliwością komunikacji
Lista materiałowa
787-1668/006-1000
Nr zamówienia.
787-1668/006-1000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
wysokość
127.00 mm
szerokość
42.00 mm
głębokość
142.00 mm
masa
440.000 g
Comment
DC 24 V / 8 x 6 A
RGB
0.87,0.84,0.79,0
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD