??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
787-1668/006-1000 - Disjoncteur électronique, 4 canaux, Tension d'entrée 24 V DC, réglable 0.5 … 6 A, Limitation active du courant, capable de communiquer
Nomenclature
787-1668/006-1000
No de produit
787-1668/006-1000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
127.00 mm
Largeur
42.00 mm
Profondeur
142.00 mm
Poids
440.000 g
Comment
DC 24 V / 8 x 6 A
RGB
0.87,0.84,0.79,0
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés