??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
787-1668/000-200 - Elektronischer Schutzschalter, 8-kanalig, Eingangsspannung DC 48 V, einstellbar 2 … 10 A, kommunikationsfähig
Stückliste
787-1668/000-200
Bestell-Nr.
787-1668/000-200
Bezeichnung
Elektronischer Schutzschalter
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
127.00 mm
Breite
42.00 mm
Tiefe
142.50 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
440.000 g
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen