??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
787-1668/000-080 - Elektroniczny wyłącznik nadprądowy, 8-kanałowy, napięcie wejściowe 24 V DC, do nastawiania 1 … 10 A, IO-Link
Lista materiałowa
787-1668/000-080
Nr zamówienia.
787-1668/000-080
Description
Elektroniczny wyłącznik nadprądowy
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
wysokość
127.00 mm
szerokość
42.00 mm
głębokość
142.50 mm
kolor
jasnoszary
masa
440.000 g
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD