??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
787-1668/000-054 - Disjoncteur électronique, 8 canaux, Tension d'entrée 24 V DC, réglable 2 … 10 A, Contact de signalisation, Configuration spéciale
Nomenclature
787-1668/000-054
No de produit
787-1668/000-054
Désignation
Disjoncteur électronique
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Hauteur
127.00 mm
Largeur
42.00 mm
Profondeur
142.50 mm
Couleur
gris clair
Poids
440.000 g
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés